Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Glide este o soluție personalizată echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitate optimă. Roata are corpul realizat din polipropilenă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, oferind durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Roata are un diametru de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 33 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, fiind potrivită pentru aplicații industriale ușoare și medii care necesită mobilitate controlată și fiabilitate în exploatare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
Atributele de bază
Tip
Soluție personalizată
Lățime totală
50 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
30 kg
Înălțime totală
33 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,06 kg
Nume produs
Glide
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Furca
FormăFurcă
Drept
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru colier
50 mm
Diametru cupolă
38 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametru
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Material solid
Acoperire cu teflon pentru utilizare continuă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat