Rola pivotantă 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377644
Numărul produsului:
A920PJI075L51-10 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din pol...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat