Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu frână de roată Mono este un component mobil destinat sistemelor de mobilier și echipamentelor care necesită deplasare ușoară și fixare sigură. Racordul este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând montarea stabilă a rolei în structura produsului. Carcasa are rolul de a susține ansamblul rotativ și este realizată din polipropilenă, material rezistent la șocuri și la acțiunea agenților chimici uzuali. Partea pivotantă este construită sub forma unei tije, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale pentru o manevrare precisă în orice direcție. Roata are diametrul de 50 mm și este prevăzută cu un rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire lină. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între stabilitate, greutate redusă și protecție a suprafețelor de rulare. Înălțimea totală a produsului este de 72 mm, valoare ce permite integrarea rolei în construcții cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 60 kg, iar cea dinamică este de 30 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
30 kg
Capacitate de încărcare statică
60 kg
Înălțime totală
72 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,78 kg
Nume produs
Mono
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Gri deschis (RAL7035)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
143,6 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
71,8 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
18 mm
Diametru
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Rola pivotantă Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și de lungă durată. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg