Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990079237
EAN:
4031582335798
Numărul produsului:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suprafață vopsită
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și eficientă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și eficientă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material robust și durabil, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, atât corpul cât și banda de rulare fiind identice din acest material, ceea ce garantează uniformitate și performanță constantă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu solicitări moderate. Rola pivotantă Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind versatilitate și fiabilitate în diverse contexte de utilizare.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil