Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și conductivitate electrică pentru medii care necesită descărcarea electrostatică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
91,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Raza de pivotare
53 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
7 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component tehnic destinat aplicațiilor de transport și manevrare a sarcinilor, care asigură mobilitate controlată prin rotirea liberă a roții și blocarea acesteia. Racordul de tip gaură oarbă pentru racordul B10 permite fixarea rolei pe structura echipamentului, asigurând o montare stabilă și sigură. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a ansamblului în jurul axei verticale, facilitând manevrabilitatea în spații restrânse. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care asigură o rotație uniformă și o durabilitate ridicată. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 91,5 mm, valoare ce permite integrarea rolei în construcții cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg