Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Numărul produsului:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component tehnic destinat aplicațiilor de transport și manevrare a sarcinilor, c...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component tehnic destinat aplicațiilor de transport și manevrare a sarcinilor, care asigură mobilitate controlată prin rotirea liberă a roții și blocarea acesteia. Racordul de tip gaură oarbă pentru racordul B10 permite fixarea rolei pe structura echipamentului, asigurând o montare stabilă și sigură. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a ansamblului în jurul axei verticale, facilitând manevrabilitatea în spații restrânse. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care asigură o rotație uniformă și o durabilitate ridicată. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 91,5 mm, valoare ce permite integrarea rolei în construcții cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat