Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990079239
EAN:
4031582335774
Numărul produsului:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suprafață vopsită
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asig...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă pe mobilier. Carcasa este realizată din turnare-die-zinc/aluminiu, material care oferă rezistență mecanică superioară și durabilitate pe termen lung, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, material ușor și rezistent la uzură, cu o structură identică cu cea a corpului pentru coeziune constructivă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinilor, contribuind la longevitatea componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de sarcină statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această configurație tehnică face din Lumina o alegere versatilă și eficientă pentru aplicații de mobilitate ușoară în medii interioare.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil