Rola pivotantă 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Numărul produsului:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poli...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, oferind durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, fiind ideal pentru medii de lucru și rezidențiale unde se necesită mobilitate ușoară și fiabilitate.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in