Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este un component mobil destinat sistemelor de mobilier, fiind concepută pentru a asigura deplasarea ușoară și controlată a corpurilor de mobilier. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură a rolei în piesa de mobilier, fără a fi necesară străpungerea completă a panoului. Corpul rolei este realizat din poliamidă, un material rezistent la uzură și la solicitări mecanice, iar elementul de tijă este de tip pivotant, astfel încât roata să se poată orienta liber în timpul deplasării. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire fluidă. Banda de rulare este realizată din material identic cu cel al corpului rolei, adică poliamidă, ceea ce asigură compatibilitate constructivă și o comportare uniformă. Înălțimea totală a rolei este de 76 mm, valoare importantă pentru integrarea corectă în construcția mobilierului. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este recomandată pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006
EAN
4031582311273
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
64 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
76 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,21 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (RAL9006)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
22 mm
Interferență pivotantă
160 mm
Raza de pivotare
80 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
10 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, iar banda de rulare este identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 76 mm, oferind un profil compact ideal pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg