Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este un component mobil destinat utilizării în mobilier, fiind proiectată pentru a oferi mobilitate și stabilitate în aplicații precum noptierele, mobilierul, mobilierul media și mobilierul de birou. Racordul de fixare este de tip Gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură a rolei în piesa de mobilier, fără a necesita elemente de fixare vizibile din exterior. Carcasa este realizată din Poliamidă și include o Tijă, pivotantă, care asigură rotirea rolei în jurul axei verticale și adaptarea direcției de deplasare. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un Rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și asigură o rotație uniformă. Banda de rulare este confecționată din Cauciuc termoplastic, oferind o aderență bună și protejând suprafețele pe care se deplasează mobilierul. Înălțimea totală a rolei este de 89 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, valori care definesc limitele de utilizare în condiții de siguranță.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
89 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,16 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și rezistent la uzură, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând stabilitate și durabilitate în timp. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care permite o rotație fluidă și controlată. Suprafața de contact a roții este confecționată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Înălțimea totală a rolei este de 89 mm, dimensiune care o face potrivită pentru aplicații în spații cu înălțimi reduse. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse aplicații de mobilitate în domeniul mobilierului.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg