Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88 mm, oferind un profil compact potrivit pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
65 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
88 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,28 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (RAL9006)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
45 mm
Interferență pivotantă
146 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
73 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
10 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Racordul de montaj este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea rolei în componența piesei de mobilier fără a fi vizibilă din exterior. Corpul rolei este realizat din poliamidă, iar partea pivotantă este o tijă, de asemenea pivotantă, care asigură rotirea rolei în jurul axei verticale și adaptarea rapidă la direcția de deplasare. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire fluidă. Banda de rulare este realizată din același material cu corpul roții, respectiv din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg