Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
Numărul produsului:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media și m...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Lumina este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Racordul de montaj este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea rolei în componența piesei de mobilier fără a fi vizibilă din exterior. Corpul rolei este realizat din poliamidă, iar partea pivotantă este o tijă, de asemenea pivotantă, care asigură rotirea rolei în jurul axei verticale și adaptarea rapidă la direcția de deplasare. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire fluidă. Banda de rulare este realizată din același material cu corpul roții, respectiv din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat