Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Stylea
EAN:
4031582370652
Numărul produsului:
5925UAP100L51-11 DOM41
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este o componentă destinată mobilierului, fiind recomandată pentru noptiere, mobilier, m...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu frână de roată Stylea este o componentă destinată mobilierului, fiind recomandată pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Racordul produsului este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând fixarea sigură în orificiul corespunzător al piesei de mobilier. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a roții în jurul axei verticale, facilitând manevrarea precisă a mobilierului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rotație lină și un nivel redus de rezistență la mișcare. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează mobilierul. Înălțimea totală a rolei este de 101 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat