Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
118 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,62 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de îngrijire, care combină mobilitatea precisă cu stabilitatea în exploatare. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rolei pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, asigurând rotirea lină și controlată a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie din inox, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, oferind rezistență la uzură și o rulare silențioasă. Corpul roții este din poliamidă, astfel încât ansamblul rămâne ușor și rezistent la solicitările mediului de lucru. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor mobile de înaltă precizie, având un tip constructiv care permite rotirea liberă și blocarea completă a mișcării. Sistemul de fixare este realizat cu orificiu pentru șurub, care asigură montarea sigură și stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din poliamidă, un material rezistent la uzură și impact, și integrează un rulment cu bile de precizie care asigură rotirea pivotantă uniformă și silențioasă a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și prelungește durata de utilizare. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună și amortizare, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament și alte aplicații din domeniul medical și profesional.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg