Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata dispune de un corp din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
Număr material S4
990771808
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
118 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Accesoriul Linea reprezintă o componentă tehnică specializată destinată sistemelor de rotile pivotante, concepută pentru a optimiza funcționalitatea și performanța ansamblului de rulare. Acest accesoriu se integrează eficient în structura rotii pivotante, contribuind la îmbunătățirea stabilității și durabilității sistemului de transport, fiind potrivit pentru diverse aplicații industriale și comerciale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg