Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și echipamente de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
76 mm
Lungime orificiu placă (minim)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
44,5 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor de mobilitate din domeniul medical și industrial, concepută pentru a asigura manevrabilitate precisă și stabilitate ridicată. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară cu spațiere, prevăzută cu orificiu pentru șurub SUA, ceea ce permite montarea rapidă și sigură pe șasiul echipamentului. Carcasa roții este fabricată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la impact, care oferă o structură robustă și o greutate redusă. Mecanismul de pivotare este echipat cu un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea fluidă și controlată a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de deplasare. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții contribuie la rularea silențioasă și la reducerea efortului necesar pentru deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm, valoare care permite integrarea în configurații constructive cu spațiu vertical limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, tomografe, aparate cu ultrasunete, scaune de tratament și alte echipamente utilizate în spitale, azile și mediul profesional.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, unde sunt necesare mobilitate precisă și stabilitate. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, cu spațiere și orificiu pentru șurub SUA, care asigură montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, iar partea pivotantă este montată pe un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină și controlată a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, cu rol de a reduce zgomotul și de a oferi aderență bună. Corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 124 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte aplicații din spitale, azile și mobilier de birou.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg