Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare din dispozitivele medicale și de îngrijire, având o construcție robustă și precisă. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, cu spațiere a orificiilor pentru șurub SUA, ce permite montarea sigură și standardizată a rolei pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și controlată a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență și rezistență la uzură, iar corpul roții este din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, tomografe, spitale, cărucioare de medicamente, mobilier de birou și alte aplicații profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352399
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
148 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
76 mm
Lungime orificiu placă (minim)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
44,5 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate profesională echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere și orificiu pentru șurub SUA, care asigură o fixare sigură și versatilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în mecanismul de pivotare garantează o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material cunoscut pentru rezistența sa la uzură și pentru aderență optimă pe diferite suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie al roții asigură o funcționare liniștită și eficientă. Dimensiunea totală a rolei este de 148 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu numeroase aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de 3 km/h, oferind performanțe fiabile pentru utilizări intensive. Rola Linea este ideală pentru cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, sisteme de dializa, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, echipamente medicale, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Rola Linea este o roată pivotantă de tip Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate de manevrabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, cu spaţiere, prevăzută cu orificiu pentru şurub SUA, care asigură montarea stabilă pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent și ușor, iar ansamblul pivotant este montat pe un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, ce oferă aderență bună, amortizare și protecție a suprafețelor de deplasare, iar corpul roții este din poliamidă. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții asigură o rulare silențioasă și un efort redus de deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament și alte echipamente medicale și de birou.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcină medie, concepiat pentru echipamente medicale și de uz profesional. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, cu spaţiere orificiu pentru şurub SUA, asigurând fixarea sigură şi uşor de montat pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, iar rulmentul cu bile de precizie asigură rotirea pivotantă lină şi precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm şi este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderenţă bună, stabilitate şi rezistenţă la uzură, în timp ce corpul roţii este fabricat din poliamidă, iar rulmentul său este de tip cu bile de precizie. Înălţimea totală a ansamblului este de 148,5 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienţilor, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare şi alte aplicaţii din spitale, azile şi mediul profesional.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg