Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
EAN:
4031582352283
Numărul produsului:
5947UAP125P52 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola Linea este o roată pivotantă de tip Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola Linea este o roată pivotantă de tip Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru aplicații cu cerințe ridicate de manevrabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, cu spaţiere, prevăzută cu orificiu pentru şurub SUA, care asigură montarea stabilă pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent și ușor, iar ansamblul pivotant este montat pe un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, ce oferă aderență bună, amortizare și protecție a suprafețelor de deplasare, iar corpul roții este din poliamidă. Rulmentul cu bile de precizie din componența roții asigură o rulare silențioasă și un efort redus de deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament și alte echipamente medicale și de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat