Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Numărul produsului:
5941UAP125P51 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de mobilier profesional. Fitingul ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de mobilier profesional. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a rolei de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care permite pivotarea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie pentru o rotire silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aceste specificații fac ca produsul să fie potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și pentru spitale, azile și alte aplicații de asistență medicală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat