Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, concepută pentru aplicații unde sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Placa de montare este de tip dreptunghiular și asigură fixarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, iar rulmentul pivotant cu bile de precizie permite rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie și are banda de rulare din poliuretan injectat, material care oferă rezistență la uzură și o rulare silențioasă. Corpul roții este din poliamidă, pentru o construcție ușoară și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg, la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este destinată utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte echipamente medicale și profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
148 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,13 kg
Nume produs
Linea
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente medicale și de mobilier profesional. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a rolei de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care permite pivotarea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie pentru o rotire silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 148 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aceste specificații fac ca produsul să fie potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și pentru spitale, azile și alte aplicații de asistență medicală.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg