Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în echipamente medicale și de îngrijire, precum și în mobilier profesional. Tija de fixare este solidă, rotundă, asigurând o montare stabilă și sigură în carcasa echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație pivotantă fluidă și constantă. Roata are diametrul de 100 mm și este dotată cu un rulment cu bile de precizie, bandajul de rulare fiind din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă, combinație care oferă rezistență mecanică și o rulare silențioasă. Înălțimea totală a rolei este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat unor aplicații precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de radiografie, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și roboți chirurgicali.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5941UAP100R05-22 RAL9002
EAN
4031582368734
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
120 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,92 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0

Rola pivotantă Linea este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă în aplicațiile medicale și industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de echipamente mobile. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare în căruciorele de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, medii spitalicești, căruciorele de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg