Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
Număr comandă:
990030328
EAN:
4031582342550
Numărul produsului:
2477YGO075P40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă. Fixarea se r...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă. Fixarea se realizează printr-o placă pătrată, care asigură montarea stabilă pe structură. Carcasa dispune de două curse de mingi pentru rotirea pivotantă și este realizată din tablă de oțel, de grosime medie. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul din polipropilenă, conductiv electric. Înălțimea totală este de 100 mm. Sarcina statică admisă este de 150 kg, iar sarcina dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h. Domeniile de utilizare includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering, spitale, azile și cărucioare profesionale de curățenie.