Roți din poliuretan
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru role cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată pe corp din fontă. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 92 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 80 mm și lungimea butucului de 92 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 25 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar cea dinamică de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată tehnică cu diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 70 mm, fabricată din oțel și fier cu bandaj din poliuretan turnat și rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 70 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar cea dinamică variază între 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 85 mm și lățimea benzii de rulare de 95 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 20 mm și lungimea butucului de 95 mm. Corpul este fabricat din oțel, fier, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1800 kg, iar cea dinamică de 900 kg la viteza de 4 km/h și 720 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este construită cu corp din fontă și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar capacitatea dinamică este de 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe ridicate în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Novatech este o roată tehnică cu diametrul de 160 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă cu diametrul de 20 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1800 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1100 kg la viteza de 4 km/h și 900 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată industrială cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, fabricată din fontă cu bandaj din poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 120 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 40 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3120 kg la viteza de 4 km/h și 2600 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale grele care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, realizată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar cea dinamică de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roată din aluminiu cu bandaj din poliuretan turnată, având un diametru de 100 mm și o lățime de 50 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie și un orificiu pentru axă de 20 mm diametru, cu lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1080 kg, iar capacitatea dinamică variază între 540 kg la viteza de 4 km/h și 430 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 400 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 400 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, având lungimea butucului de 120 mm și diametrul orificiului pentru axă de 40 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 6400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 3200 kg la viteza de 6 km/h și 3840 kg la viteza de 4 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Roata are orificiul pentru axă cu diametrul de 20 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 200 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 2000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 82 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, având lungimea butucului de 62 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Corpul este fabricat din oțel, fier, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar cea dinamică de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 54 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru osie de 20 mm. Corpul este fabricat din oțel, fier, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și banda de rulare din poliuretan turnată pe corp din fontă. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, având lungimea butucului de 120 mm și diametrul orificiului pentru axă de 35 mm. Roata dispune de o capacitate de încărcare statică de 4400 kg și capacități de încărcare dinamică de 2640 kg la viteza de 4 km/h, respectiv 2200 kg la viteza de 6 km/h. Construcția include o bandă de rulare din poliuretan turnată, corp din fontă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă în aplicații industriale.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 82 mm și lățimea benzii de rulare de 70 mm, având orificiul pentru axă de 20 mm în diametru și lungimea butucului de 70 mm. Corpul este fabricat din oțel, fier, iar banda de rulare din poliuretan turnat, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar cea dinamică variază între 700 kg la viteza de 4 km/h și 840 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 40 mm, fabricată din aluminiu cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 49 mm cu orificiul pentru axă de 8 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 400 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 400 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 40 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2500 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din poliuretan
Roți din poliuretan sunt apreciate pentru rezistența, eficiența rulării și adaptabilitatea lor, făcându-le potrivite pentru o mare varietate de aplicații. TENTE oferă un portofoliu larg de roți în diferite compuși poliuretanici și niveluri de duritate, permițând soluții individuale pentru diverse cerințe de performanță. Alegerea ideală depinde de factori precum condițiile podelei, capacitatea de încărcare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate.
Roțile din poliuretan TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Rezistență ridicată la uzură - Roțile din poliuretan sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă la abraziune și tăiere, oferind o durată lungă de viață chiar și în medii solicitante. Compușii mai duri sporesc și mai mult durabilitatea în condiții de încărcare ridicată.
Performanță eficientă la rulare - Cu o rezistență la rulare mai mică decât multe alte materiale ale roților, roțile din poliuretan facilitează deplasarea încărcăturilor fără probleme și cu mai puțin efort. Treptele mai dure îmbunătățesc eficiența energetică, în timp ce compușii mai moi echilibrează confortul și controlul.
Amortizarea vibrațiilor și zgomotului — În funcție de duritatea benzii de rulare, roțile din poliuretan pot ajuta la reducerea vibrațiilor și a nivelului de zgomot. Banda de rulare mai moale absorb mai multe impacturi pentru o funcționare mai silențioasă, în timp ce benzile mai dure acordă prioritate eficienței rulării față de amortizare.
Protecția pardoselilor - Opțiunile poliuretanice fără marcaj protejează suprafețele sensibile și reduc uzura pardoselilor, făcându-le potrivite pentru medii în care menținerea calității suprafeței este esențială.
Tipuri de roți din poliuretan
Roți din poliuretan sunt disponibile într-o gamă largă de modele, niveluri de duritate ale benzii de rulare și capacități de încărcare, permițându-vă să selectați soluția ideală pentru aproape orice cerință de mobilitate. La TENTE, portofoliul nostru acoperă opțiuni de la roți compacte concepute pentru aplicații mai mici până la soluții robuste capabile să gestioneze sarcini mari în medii solicitante. În timp ce materialul benzii de rulare influențează performanța, carcasa rotorului joacă un rol la fel de important în determinarea capacității globale de încărcare, stabilității și longevității soluției de mobilitate. Selectarea combinației potrivite de roată și carcasă asigură o funcționare lină, siguranță și performanță de lungă durată. Mai jos sunt câteva dintre roțile din poliuretan căutate în mod obișnuit:
Roți din poliuretan moale
Roțile din poliuretan moale sunt proiectate pentru a acorda prioritate confortului și protecției suprafeței. Compușii lor elastici asigură o amortizare îmbunătățită a vibrațiilor, o rulare mai silențioasă și o tracțiune îmbunătățită, în special pe podele netede sau delicate. Sunt ideale pentru medii în care controlul zgomotului și uzura redusă a suprafeței sunt esențiale. Atunci când sunt combinate cu carcase ușoare, acestea oferă o manevrabilitate și mai rapidă, în timp ce asocierea lor cu carcase întărite permite utilizarea în scenarii de încărcare mai mare, fără a compromite confortul la rulare. Printre ofertele noastre de produse, roțile ICP servesc ca prim exemplu. Acestea folosesc poliuretan turnat premium Ultratech, disponibil în diferite durități ale benzii de rulare, cea mai moale fiind 75 Shore A. Aceste roți din poliuretan moale sunt disponibile cu un corp de roată din aluminiu și rulmenți cu bile de precizie.
Roți din poliuretan dur
Roțile din poliuretan dur sunt optimizate pentru durabilitate, eficiență energetică și capacități ridicate de încărcare. Rezistența redusă la rulare facilitează deplasarea sarcinilor mai grele cu mai puțin efort, în special pe podele industriale netede. Aceste roți oferă, de asemenea, o rezistență excepțională la abraziune, tăieturi și uzură, oferindu-le o durată lungă de viață în condiții solicitante. Împreună cu carcase robuste, acestea sunt potrivite pentru transportul de sarcini grele și aplicații cu utilizare continuă, unde longevitatea și eficiența sunt priorități de top. În selecția noastră, roțile FTP ies în evidență ca un exemplu notabil. Acestea combină o bandă de rulare durabilă din poliuretan turnat 92 Shore A, cu un corp de roată din fontă și rulmenți cu bile de precizie. Atunci când sunt combinate cu o carcasă robustă, aceste roți din poliuretan dur reprezintă o soluție ideală pentru aplicații industriale solicitante.
Roți poliuretanice mici
Roțile mici din poliuretan sunt proiectate pentru echipamente în care sunt necesare dimensiuni compacte și manevrabilitate precisă. În ciuda dimensiunilor mai mici, acestea oferă performanțe de rulare lină și pot fi configurate pentru a satisface o varietate de cerințe de sarcină, în funcție de duritatea benzii de rulare alese și de tipul carcasei. Carcasele mai ușoare le fac ideale pentru cerințe de sarcină mai mici, în timp ce asocierea lor cu carcase armate robuste le crește rezistența și stabilitatea în medii mai solicitante. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile noastre UAP, disponibile până la diametrul roților de 50 mm. Aceste roți mici din poliuretan combină un corp de roată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și rulmenți cu bile de precizie Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în seriile noastre de castor Agila, Levina și Linea.
Domenii de aplicare pentru roți din poliuretan
Roți din poliuretan sunt utilizate într-o gamă largă de industrii datorită combinației lor de durabilitate, eficiență de rulare și adaptabilitate. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum duritatea benzii de rulare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate. În mediile medicale, roțile din poliuretan se găsesc adesea pe aplicații precum cărucioare medicale, ridicatoare pentru pacienți, reclinere, scaune de tratament, paturi de spital și orice altceva în care rularea lină, silențioasă și protecția fiabilă a podelei sunt esențiale. În sectorul industrial, acestea suportă aplicații solicitante, cum ar fi sistemele automate de navetă, soluțiile de transport greu sau utilajele și echipamentele de atelier, oferind rezistență excelentă la uzură, rezistență redusă la rulare și manevrabilitate constantă chiar și sub sarcini substanțiale. Pentru mobilă și aplicații mobile, roțile din poliuretan sunt integrate, de exemplu, în cărucioare de catering, sisteme de livrare a meselor sau în accesorii și afișaje pentru magazine, oferind manevrabilitate controlată, durată lungă de viață și o experiență de rulare mai silențioasă pe podele sensibile. Prin selectarea compusului poliuretanic potrivit, duritatea benzii de rulare și potrivirea acestora cu carcase adecvate, roțile din poliuretan TENTE pot fi configurate pentru a funcționa fiabil - de la echipamente medicale acționate cu precizie până la soluții de transport industrial de mare capacitate.