Roată 82 mm
Novatech
Număr comandă:
199801537
EAN:
4031582318678
Numărul produsului:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare are o latime de 60 mm si este confectionata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Axa roatii prezinta un orificiu de diametru 20 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale.