Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Roata prezinta un diametru de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat are o latime de 95 mm, asigurand o suprafata de contact adecvata. Butucul roatii are o lungime de 95 mm, iar orificiul axei prezinta un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1800 kg, oferind o rezistenta exceptionala in conditii statice. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 720 kg la o viteza de 6 km/h sau 900 kg la o viteza de 4 km/h, asigurand flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de mobilitate si incarcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
Număr material S4
199801060
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
900 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
720 kg
Capacitate de încărcare statică
1800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,53 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
95 mm
Benză de rulare
95 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
95 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)