Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199801654
EAN:
4031582318579
Numărul produsului:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Aceasta roata prezinta un diametru de 80 mm si o lungime a butucului de 60 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare are o latime de 54 mm si este realizata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1000 kg, iar in regim dinamic poate suporta 400 kg la o viteza de 6 km/h sau 500 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si incarcare.