Roată 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Numărul produsului:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 98 mm, iar latimea benzii de rulare este de 40 mm, cu un ax de 40 mm lungime si un orificiu de ax cu diametrul de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 240 kg la 6 km/h sau 300 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de viteza de deplasare necesara.
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
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului