Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Mono este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de fixare eficientă și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă a produsului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă durabilă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 104 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
104 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,15 kg
Nume produs
Mono
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Aluminiu alb (RAL9006)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
148 mm
Offset
34 mm
Raza de pivotare
74 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
24 mm
Diametru
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Rola pivotantă cu Frână de roată 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată sistemelor de mobilier și echipamentelor care necesită mobilitate controlată. Racordul produsului este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură în piesa de susținere a ansamblului. Carcasa are o tijă pivotantă, realizată din poliamidă, care asigură rotirea liberă a rolei și o transmitere stabilă a sarcinii către structură. Roata are un diametru de 80 mm și este echipată cu un rulment simplu, care reduce frecarea în timpul rotirii. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă elasticitate, rezistență la uzură și o rulare silențioasă pe suprafețe netede. Înălțimea totală a produsului este de 104 mm, valoare importantă pentru integrarea corectă în construcția mobilierului. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier media, paturi și căminе pentru bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg