Rola pivotantă cu Frână de roată 80 mm
Mono
Număr comandă:
990073803
EAN:
4031582308440
Numărul produsului:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Mono este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată sistemelor de mobilier și echipamentelor care necesită mobilitate contro...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Mono este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată sistemelor de mobilier și echipamentelor care necesită mobilitate controlată. Racordul produsului este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură în piesa de susținere a ansamblului. Carcasa are o tijă pivotantă, realizată din poliamidă, care asigură rotirea liberă a rolei și o transmitere stabilă a sarcinii către structură. Roata are un diametru de 80 mm și este echipată cu un rulment simplu, care reduce frecarea în timpul rotirii. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă elasticitate, rezistență la uzură și o rulare silențioasă pe suprafețe netede. Înălțimea totală a produsului este de 104 mm, valoare importantă pentru integrarea corectă în construcția mobilierului. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier media, paturi și căminе pentru bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală.