Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Placa de montaj este un accesoriu destinat fixării roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru o asamblare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 15 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de transport. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate. Greutatea redusă de 0,02 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
8 mm
Greutate totală
0,02 kg
Nume produs
Placă de montaj
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Placă în formă de U
Diametru orificiu placă
4 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
32 mm
Lungime placă
40 mm
Lățimea plăcii
15 mm