Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 27 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de instalare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
8 mm
Nume produs
Placă de montaj
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Placă în formă de U
Diametru orificiu placă
4 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
32 mm
Lungime placă
40 mm
Lățimea plăcii
27 mm