Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de U, conceput pentru aplicații de fixare pe roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 21 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de montaj. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare standard. Greutatea redusă de 0,03 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și instalat, fiind ideal pentru diverse configurații de roți și sisteme de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
8 mm
Greutate totală
0,03 kg
Nume produs
Placă de montaj
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Placă în formă de U
Diametru orificiu placă
4 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
32 mm
Lungime placă
40 mm
Lățimea plăcii
21 mm