Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric. Tija de fixare este o tijă cu gaură pentru came, destinată barelor de profil, în versiune scurtă. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură pivotarea rolei. Roata, cu diametrul de 150 mm, are banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, corpul din poliamidă și este montată pe un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și de 150 kg la o viteză de 3 km/h, valori care definesc limitele de exploatare ale rolei. Produsul este destinat cărucioarelor de anestezie, de dializă, de medicamente și de asistență medicală, precum și aparatelor cu ultrasunete, ventilatoarelor, roboților chirurgicali sau tomografelor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
EAN
4031582489309
Număr material S4
990065310
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,52 kg
Nume produs
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
45,5 mm
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
127 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb gri (RAL9002)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim