Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock
Număr comandă:
990065700
Numărul produsului:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, oferind o dimensionare compactă și ergonomică. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații medicale și industriale. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, fiind o soluție versatilă pentru sectorul medical și aplicații similare.
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
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim