Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Numărul produsului:
4681IEP125P63 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și manevrare a sarcinilor...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și manevrare a sarcinilor, cu o construcție robustă, concepută pentru aplicații solicitante. Placa de fixare este de tip dreptunghiular, asigurând montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, foarte groasă, care oferă rigiditate și protecție mecanică sporită, iar lagărul de pivotare este de tip dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, pentru o rotație fluentă și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, iar corpul roții este din aluminiu, combinând greutatea redusă cu rezistența necesară. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar sarcina dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h, respectiv 300 kg la viteza de 4 km/h. Rola este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală