Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă de înaltă calitate, având banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în medii medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Număr material S4
990027068
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,38 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă
10 mm
Lungime Tijă
17 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Diametru filet
0 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Roata pivotantă ICS, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată paturilor de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o Tijă filetată cu Gat Hexagonal, amplasată pe partea superioară. Carcasa este formată dintr-o Tijă, pivotantă, din Poliamidă, care asigură rotirea liberă a roții. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rulare uniformă. Banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, cu greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică nominală este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Ansamblul este conceput pentru utilizarea în medii de îngrijire, unde sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Dimensiunile și capacitățile indicate trebuie respectate la proiectare pentru o funcționare sigură.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg