Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Număr material S4
990027292
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
166 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,66 kg
Nume produs
ICS
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
199 mm
Offset
37 mm
Raza de pivotare
99,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Roata pivotantă Rola ICS, de tip Rola cu Blocare totală, este o rotiță industrială destinată echipării paturilor de îngrijire, proiectată pentru mobilitate precisă și stabilitate ridicată în utilizare. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea liberă a roții în jurul axei verticale, facilitând manevrarea în spații înguste. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și protejează mecanismul împotriva impurităților. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistență, greutate redusă și amortizare. Înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Rola fixă ICS este o componentă de transport industrial concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la coroziune, care garantează durabilitate și performanță pe termen lung în medii de utilizare intensă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, care asigură o rotație lină și o reducere a fricțiunii, prelungind astfel durata de viață a componentei. Suprafața de rulare a roții este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă flexibilitate, aderență și rezistență la deformări. Înălțimea totală a rolei este de 166 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu sarcini constante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reală cu mișcare continuă.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg