Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără întreruperi. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire unde sunt necesare manevrabilitate excelentă și fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Număr material S4
990025875
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă
10 mm
Lungime Tijă
17 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
199 mm
Offset
37 mm
Raza de pivotare
99,5 mm
Diametru filet
0 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327PJP125S70

ICS este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată paturilor de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o tijă filetată cu gat hexagonal, amplasată pe partea superioară. Carcasa, din poliamidă, include o tijă pivotantă care permite rotirea rolei în jurul axei verticale. Această configurație asigură o orientare precisă a roții și o manevrare controlată a patului pe orice direcție. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea de rotație și contribuie la deplasarea uniformă a ansamblului. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul din polipropilenă. Combinația celor două materiale asigură echilibrul între rezistența la uzură și greutatea redusă. Înălțimea totală este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg