Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special aplicațiilor pentru paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Număr material S4
990027148
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,57 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă
10 mm
Lungime Tijă
17 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (similar RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
199 mm
Offset
37 mm
Raza de pivotare
99,5 mm
Diametru filet
0 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei