Rola pivotantă 100 mm
ICS
Număr comandă:
990001619
EAN:
4031582309812
Numărul produsului:
5320XSX100S70-10x17 ~7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă conductivă electric, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei