Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și rezistent la uzură, care garantează durabilitate și performanță pe termen lung în medii de utilizare intensivă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care permite o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, care contribuie la reducerea greutății totale a ansamblului. Înălțimea totală a rolei este de 166 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare normală și garantează fiabilitatea produsului în aplicații medicale și de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
Număr material S4
990027181
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
166 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,62 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327PJP125P50

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală ICS este destinată paturilor de îngrijire și asigură o mobilitate controlată, esențială în utilizarea clinică și de îngrijire la domiciliu. Fixarea produsului se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură pe structura paturului. Carcasa, confecționată din poliamidă, include o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o manevrabilitate optimă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație uniformă și constantă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru rezistență și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm, valoare ce trebuie luată în considerare la proiectarea și integrarea produsului în cadrul paturilor. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Acest produs este destinat în special pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg