- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după materialul carcasei
-
Role din poliamidă
Role din poliamidă
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata este construită din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric și este montată pe rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din poliamidă rezistentă. Roata este construită cu un corp din poliamidă conductivă electric și o bandă de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată este special concepută pentru utilizare în aplicații specifice precum paturi de îngrijire, oferind conductivitate electrică și performanțe ridicate în medii medicale și de îngrijire.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, asigurând rezistență și durabilitate în condiții de exploatare intensive. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare silențioasă și fără întreținere. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, unde sunt necesare manevrabilitate precisă și funcționare silențioasă în medii medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Lumina este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88 mm, oferind un profil compact potrivit pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, iar banda de rulare este identică cu corpul roții pentru durabilitate uniformă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 76 mm, oferind un profil compact ideal pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 76 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, oferind durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, fiind ideal pentru medii de lucru și rezidențiale unde se necesită mobilitate ușoară și fiabilitate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând durabilitatea și performanța uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o soluție de fixare robustă și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea fluidă și controlată a rolei. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar sistemul de rulment simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 88 mm, oferind un profil compact și ergonomic. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate și performanță uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență excelentă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru rotire fluidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 89 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse aplicații profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă conductivă electric, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă conductivă electric, banda de rulare fiind identică cu corp roată, iar sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse echipamente din mediul profesional și rezidențial.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând uniformitatea materialului. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare eficientă și durabilitate prelungită. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și conductivitate electrică pentru medii care necesită descărcarea electrostatică.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse tipuri de echipamente și mobilier profesional.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, oferind performanțe excelente pentru aplicații industriale care necesită proprietăți antistatice.
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 35 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 31 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără frecare. Înălțimea totală a ansamblului este de 101 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și durabilitate în utilizarea profesională.
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fluidă. Înălțimea totală a produsului este de 101 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate eficiente pentru diverse medii profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și rezistență pentru echipamentele respective.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă, cu un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și stabilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din Poliamidă
Role din poliamidă sunt concepute pentru a oferi un echilibru perfect între rezistență, construcție ușoară și design elegant. Cu carcase fabricate din material sintetic de înaltă calitate, acestea oferă o durabilitate excelentă, rezistență la impact și ușurință de curățare. Aceste proprietăți le fac ideale pentru aplicații precum echipamente medicale, mobilier de birou și afișaje de vânzare cu amănuntul, unde atât mobilitatea fiabilă, cât și estetica modernă sunt importante.
Rotile TENTE din poliamidă oferă diverse beneficii:
Rezistență dovedită - Carcasele din Poliamidă sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă și rezistența la impact. Acestea oferă performanțe stabile și fiabile chiar și în condiții de utilizare frecventă.
Construcție ușoară - Role din poliamidă oferă o durabilitate impresionantă, rămânând în același timp ușoare, făcându-le simple de instalat și de manevrat. Greutatea lor redusă ajută la reducerea încărcăturii totale, făcând repoziționarea frecventă mult mai ușoară.
Design modern - Role din poliamidă prezintă un design elegant, contemporan, care îmbunătățește aspectul mobilierului și echipamentelor moderne. Cu o varietate de dimensiuni și culori disponibile, acestea pot fi ușor adaptate la diferite stiluri și setări.
Curățare ușoară - Suprafața netedă, neporoasă a carcaselor din poliamidă le face ușor de curățat și de întreținut. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru domeniul medical și pentru mediile medicale, unde igiena este o prioritate.
Rezistență chimică - Role din poliamidă pot rezista la o gamă largă de agenți de curățare. Această durabilitate asigură o durată lungă de viață, chiar și în medii care necesită curățare frecventă sau expunere la substanțe chimice.
Tipuri de roți din Poliamidă
Role din poliamidă sunt disponibile într-o varietate de configurații și modele pentru a satisface nevoile diverse ale aplicațiilor de mobilier, medicale și de vânzare cu amănuntul. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje unice, de la frânare sigură și rotire lină până la modele compacte pentru spații înguste. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din poliamidă și beneficiile lor cheie:
Roți pivotante din Poliamidă
Rotile pivotante din poliamidă oferă o rotație de 360°, facilitând deplasarea și poziționarea echipamentelor sau a mobilierului cu efort minim. Sunt ideale pentru cărucioarele medicale în care schimbările direcționale ușoare și frecvente sunt esențiale, mobilier de birou și accesorii mobile de vânzare cu amănuntul, unde este necesară flexibilitatea în timpul configurării sau reorganizării.
Roți mici din Poliamidă
Rotile mici din poliamidă sunt construite pentru a muta fără probleme mobilierul sau echipamentele ușoare, chiar și în spații înguste. Designul lor compact se îmbină perfect fără a ocupa spațiu suplimentar, în timp ce carcasa robustă din poliamidă le menține atât durabile, cât și ușor de manevrat. Cea mai mică roată din poliamidă a noastră este TENTE Linea light, începând de la o înălțime totală de doar 50,5 mm.
Roți din Poliamidă Frânată
Roțile din poliamidă frânate sunt concepute pentru a combina mobilitatea fără efort cu opțiunea de poziționare sigură și stabilă ori de câte ori este nevoie. Roțile TENTE din poliamidă pot fi configurate cu mai multe mecanisme de blocare, inclusiv frânele roților (blocarea numai a roții), încuietori totale (blocarea atât a roții, cât și a capului pivotant) și încuietori direcționale (fixarea direcției de rotație permițând roții să se rostogolească). Această flexibilitate vă asigură că puteți adapta nivelul de control la nevoile dvs. specifice, indiferent dacă este vorba de menținerea constantă a unei aplicații sau menținerea unei direcții precise atunci când o deplasați.
Domenii de aplicare pentru rotile din Poliamidă
Role din poliamidă sunt proiectate pentru aplicații în care este necesar un echilibru între rezistență, design și manevrabilitate lină. Carcasa lor durabilă și aspectul curat și modern le fac deosebit de potrivite pentru mobilier, comerț cu amănuntul și medii de asistență medicală. În mobilier și aplicații mobile, roțile din poliamidă sunt utilizate în mod obișnuit pe scaune de birou, mobilier de birou, mobilier media și accesorii și afișaje pentru magazine. Manevrabilitatea lor lină și designul curat le fac ideale pentru aplicații care necesită mobilitate fiabilă sau o estetică rafinată. În mediile medicale, rotile din poliamidă pot fi găsite pe mobilierul medical, cum ar fi noptierele, cărucioarele medicale, cum ar fi cărucioarele de medicamente sau computerele pe roți, și aplicații de imagistică medicală, cum ar fi scanerele mobile cu ultrasunete, unde curățarea ușoară și manipularea ușoară sunt priorități. Versatilitatea lor se extinde și la amenajarea magazinelor și mobilierul de designer, oferind atât stil, cât și funcționalitate, asigurând în același timp o mișcare fiabilă și fără efort.