Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă, cu un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și stabilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
75 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă pătrată
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lungime placă
60 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
162 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
81 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Rivrat
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și rezistență pentru echipamentele respective.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg