Rola pivotantă 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Numărul produsului:
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și rezistență pentru echipamentele respective.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație