Rola fixă 125 mm
ICS
Număr comandă:
990030787
EAN:
4031582310344
Numărul produsului:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă ICS este o componentă de transport destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, material robust și durabil care asigură rezistență mecanică și longevitate în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face adecvată pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Corpul roții este confecționat din poliamidă conductivă electric, asigurând compatibilitate cu standardele de siguranță electrostatică. Înălțimea totală a rolei este de 166 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, permițând manipularea sarcinilor grele în condiții de staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni de transport continuu.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei