Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din poliamidă conductivă electric pentru corpul principal și poliuretan injectat conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Număr material S4
990027476
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,68 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (similar RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
199 mm
Offset
37 mm
Raza de pivotare
99,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Bucșă
R08-Ø30-Ø18

Buc­șa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare cu bu­șă rotundă care asigură o con­exiune stabilă și durabilă. Acest component are o masă de 0,03 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale diverse. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți pivotante existente. Buc­șa este proiectată pentru a oferi o soluție fiabilă de conectare, asigurând performanțe optime în condiții de utilizare normală.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare cu bushing rotund care asigură o conectare sigură și stabilă. Acest component are un diametru de bolt de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți existente. Cu o masă de doar 0,01 kg, bucșa se distinge prin construcția ușoară, fiind ideală pentru aplicații unde reducerea greutății este esențială. Materialele și designul acestui accesoriu garantează durabilitate și performanță fiabilă în condiții de utilizare normală, oferind o soluție eficientă pentru susținerea și ghidarea roților pivotante în diverse configurații industriale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o fixare sigură și fiabilă. Acest component prezintă o montare prin intermediul unei buce pătrate, soluție standard pentru aplicații industriale. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune care garantează o rezistență adecvată la solicitări mecanice. Greutatea redusă de 0,04 kg face din acest accesoriu o alegere ideală pentru sisteme unde minimizarea masei este esențială, fără a compromite funcționalitatea sau durabilitatea. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice și se integrează perfect în ansamblurile de roți pivotante, oferind performanță și longevitate în medii industriale diverse.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă pătrat­ă care permite montarea precisă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, oferind o stabilitate excelentă și o rezistență ridicată la solicitări mecanice. Cu o masă de doar 0,01 kg, buc­șa se caracterizează printr-o construcție ușoară, ideal pentru aplicații unde greutatea este o considerație importantă. Materialele și dimensiunile utilizate garantează compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante, asigurând o integrare fără probleme în diverse configurații industriale și comerciale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare Bushing, rotundă, care asigură o conectare sigură și stabilă. Componenta prezintă o masă de 0,01 kg, fiind astfel ușoară și ușor de manipulat în aplicații industriale. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea compatibilă cu majoritatea sistemelor de roți pivotante existente. Această bucșă este proiectată pentru a oferi durabilitate și performanță optimă în condiții de utilizare intensă, fiind ideală pentru echipamente mobile și sisteme de transport.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală ICS este un component destinat paturilor de îngrijire, realizat pentru a asigura mobilitate precisă și stabilitate controlată. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură un montaj robust în structura echipamentului. Carcasa are o tijă pivotantă, confecționată din poliamidă, care permite rotirea liberă a ansamblului și o orientare ușoară a roții. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care reduce frecarea și prelungește durata de funcționare. Banda de rulare este realizată din poliuretan, injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, asigurând disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg