Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, cu diametru de 160 mm și lățime de bandă de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, asigurând durabilitate și performanță în condiții de lucru exigente. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, nave automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
Număr material S4
199835312
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
440 kg
Capacitate de încărcare statică
1100 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,2 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
special-features-image
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
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului