Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire precisă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Număr material S4
990037584
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
205 kg
Capacitate de încărcare statică
410 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,02 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
310 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
155 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role, ceea ce permite o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid negru, garantând o aderență excelentă și o uzură redusă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un ansamblu robust, destinat transportului sarcinilor grele în medii industriale. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și integrează Două curse de mingi pentru o rotire precisă și lină. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu role, care reduce frecarea. Banda de rulare este din Cauciuc solid, negru, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 410 kg, iar capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este utilizat în special în producția auto OEM, în cărucioarele de catering, în construcția de containere și în sistemele logistice poștale.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg