Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha
Număr comandă:
990005520
EAN:
4031582305142
Numărul produsului:
3477DVJ200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un ansamblu robust, destinat transportului sarcinilor grele în medii industria...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un ansamblu robust, destinat transportului sarcinilor grele în medii industriale. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și integrează Două curse de mingi pentru o rotire precisă și lină. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu role, care reduce frecarea. Banda de rulare este din Cauciuc solid, negru, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 410 kg, iar capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este utilizat în special în producția auto OEM, în cărucioarele de catering, în construcția de containere și în sistemele logistice poștale.