Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând rotații ușoare și controlate. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role, care garantează o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, oferind aderență excelentă și rezistență la uzură pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, contribuind la rezistența mecanică a ansamblului. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h, garantând performanță fiabilă în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Număr material S4
990001361
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,9 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Pasivat în albastru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role, care garantează o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Roata pivotantă Alpha, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de transport și manipulare. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea sigură pe structura echipamentului. Carcasa din Tablă de oțel, grea, integrează un sistem de rotire cu Două curse de mingi, pentru o mișcare fluidă. Roata are un diametru de 100 mm, fiind montată pe un Rulment cu role, banda de rulare fiind din Cauciuc solid, negru, iar corpul roții din Tablă de oțel. Înălțimea totală este de 128 mm. Sarcina statică admisă este de 140 kg, iar sarcina dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h. Aplicații: producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente pentru camere curate, bănci de lucru.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg